Inklikschildjes - US-EMP (70X15) - 0830297

Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 70 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830297
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715744
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,730 g
Douanetariefnummer 39269092