Inklikschildjes - US-EMP (52,5X15) - 0830296

De afbeelding toont een variant van het artikel

Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 52,5 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830296
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715706
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,970 g
Douanetariefnummer 39269092