Groepencoderingsschildje voor klemmencodering - GBS 3,5-25X12 - 0830292

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem voor Push-in-klemmen ...1,5/S,
schrijfvlak 25 x 12 mm, raster: 3,5 mm, gecodeerd met EML (25,4x12,7)R

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • inklikbaar bij alle klemmen met een hoge coderingsuitsparing in het midden
  • royale coderingsmogelijkheden met etiketten of handmatig met de B-STIFT of X-PEN
  • ruimtebesparende groepencodering direct op de klem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830292
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 161 (C-3-2017)
GTIN 4046356714853
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,600 g
Douanetariefnummer 39269097