Etiquette - EMT (50X26)R TQ CUS - 0830249

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens ET 200S, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, turquoise, impression selon les indications du client, Type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 50 x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Marquage de conducteurs enfichable pour manchons de repérage
  • En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
  • Etiquettes pour le repérage de différents manchons d'identification
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830249
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356633062
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer