Insteekschildje - EMT (50/28X13)R CUS - 0830245

Insteekschildje, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200S, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 1 keer 50 x 12,8 mm en 1 keer 27,5 x 12,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • insteekadercodering voor coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830245
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356633024
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,660 g
Douanetariefnummer 49119900