Adercoderingshuls - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG CUS - 0830215

Adercoderingshuls, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 2,5-4,7 mm, schrijfvlak: 12 x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830215
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356629836
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,270 g
Douanetariefnummer 49119900