Adercoderingshuls - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) GN - 0830213

Adercoderingshuls, mat, groen, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameter: 2,5-4,7 mm, Schrijfvlak: 12 x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen snel en eenvoudig met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830213
Verpakkingseenheid 6 stk
Minimaal te bestellen aantal 6 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356629805
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)