Adercoderingshuls - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU CUS - 0830207

Adercoderingshuls, bestelbaar: als mat, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 1,5-3,2 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830207
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356629911
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,690 g
Douanetariefnummer 49119900