Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R CUS - 0830183

Etiquette, ultra-souple, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 108 x 40000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 110 °C pendant huit ans maximum
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830183
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628150
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer