Veiligheidsetiket met speciale kleefstof - EMLS (70X150)R SR CUS - 0830178

De afbeelding toont een variant van het artikel

Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 70 x 150 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLS ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • de Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
  • de materialen EMLS ... hebben een UL-toelating
  • manipulatieveilig etiket, toepasbaar bijv. als typeplaatje of zegeletiket
  • bij het verwijderen komt er een deel van de metalen coating los waardoor een driehoekige afdruk op het etiket en de ondergrond achterblijft
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830178
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628099
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 39199080