Etiketten voor hoge temperaturen - EML-HT (15X15)R CUS - 0830170

Etiketten voor hoge temperaturen, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 15 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voor printplaatcodering, toepasbaar in alle industriële soldeerprocessen
  • hoge weers- en chemicaliënbestendigheid
  • temperatuurbereik langdurig -40 °C tot 180 °C, tot maximaal 60 seconden 300 °C
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLHT ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • wit hittebestendig etiket van acrylaat
  • de materialen EMLHT ... hebben een UL-toelating
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830170
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628013
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,400 g
Douanetariefnummer 49119900