Etiquette en tissu - EMLC (25,4X12,7)R YE CUS - 0830160

L'image représente la version EMLC (15x9)R en blanc

Etiquette en tissu, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 25,4 x 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Film textile avec forces de rappel très faibles
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins.
  • Matériau exempt d'halogène
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 150 °C pendant un à deux ans
  • Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830160
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627511
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer