Plaque de gravure - GPK/SK 296X200X1,5 YE/BK - 0830146

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure, Plaque, jaune/noir, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 296 x 200 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830146
Unité de conditionnement 12 pc
Quantité minimum de commande 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356632461
Poids par pièce (hors emballage) 103,380 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer