Etiquette en plastique - US-EMLP (100X60) CUS - 0830121

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830121
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 261 (C-5-2013)
GTIN 4046356614832
Poids par pièce (hors emballage) 16,920 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer