Etiquette en plastique - US-EMLP (27X12,5) SR CUS - 0830096

La figure illustre la version de l'article

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830096
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356614580
Poids par pièce (hors emballage) 17,700 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer