Apparatencoderingen - US-EMSP (75,6X54) CUS - 0830067

De afbeelding toont de niet-gecodeerde variant in wit

Apparatencoderingen, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 75,6 x 54 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830067
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 266 (C-5-2013)
GTIN 4046356614290
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,720 g
Douanetariefnummer 49119900