Etiquettes à encliqueter - US-EMP (44X7) CUS - 0830048

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 44 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères pour appareils US-EMP... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830048
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 263 (C-5-2013)
GTIN 4046356614108
Poids par pièce (hors emballage) 15,170 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer