Repères pour câble - US-WMTB (24X5) BU CUS - 0830009

Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >13 mm, surface utile: 24 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour conducteurs US-WMTB... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830009
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613484
Poids par pièce (hors emballage) 12,310 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer