Kabelcodering - US-WMT (30X4) BU CUS - 0829997

Kabelcodering, bestelbaar: als kaart, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 1,5 - 14 mm, schrijfvlak: 30 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829997
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613217
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,310 g
Douanetariefnummer 49119900