Repères pour câble - US-WMT (15X4) RD CUS - 0829972

Repères pour câble, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6-50 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829972
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612968
Poids par pièce (hors emballage) 12,310 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer