Kabelcodering - US-WMT (12X4) RD CUS - 0829965

Kabelcodering, bestelbaar: als kaart, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 0,6-10 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829965
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612890
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,310 g
Douanetariefnummer 49119900