Adercoderingshuls - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS - 0829954

Adercoderingshuls, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 2,5 - 4,7 mm, schrijfvlak: 12 x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829954
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609937
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,090 g
Douanetariefnummer 49119900