Adercoderingshuls - UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS - 0829951

De afbeelding toont de witte variant UCT-WMS 3,2 (12x4)

Adercoderingshuls, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 1,5-3,2 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829951
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609968
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,900 g
Douanetariefnummer 49119900