Codering voor klemmen - UCT-TMF 5 OG CUS - 0829660

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 4,4 x 4,7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TMF ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge en vlakke coderingsuitsparingen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829660
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598125
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 97,600 g
Douanetariefnummer 49119900