Codering voor klemmen - UCT-TM 7,62 OG CUS - 0829611

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm, Schrijfvlak: 7 x 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829611
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597609
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,200 g
Douanetariefnummer 49119900