Codering voor klemmen - UCT-TM 3,5 RD CUS - 0829582

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, schrijfvlak: 2,95 x 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829582
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 82 (C-5-2013)
GTIN 4046356597319
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,570 g
Douanetariefnummer 49119900