Codering voor klemmen - UCT-TMF 3,5 YE - 0829487

Codering voor klemmen, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TMF ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge en vlakke coderingsuitsparingen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829487
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 142 (C-3-2017)
GTIN 4046356571142
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,960 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)