Kabelcodering - UC-WMT (15X4) BN CUS - 0829478

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, bruin, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 0,6-50 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829478
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356570190
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,370 g
Douanetariefnummer 49119900