Kunststofschildje - US-EMLP (35X9) SR - 0829430

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kunststofschildje, kaart, zilver, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 35 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829430
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559065
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,790 g
Douanetariefnummer 39199080