Kabelcodering - UC-WMTB (44X15) OG CUS - 0829405

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 7 mm, schrijfvlak: 44 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMTB ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
  • voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 7 mm-diameter
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829405
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551991
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,390 g
Douanetariefnummer 49119900