Repères pour câble - UC-WMTB (44X15) BN CUS - 0829402

L'illustration représente la variante en blanc

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, marron, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >7 mm, surface utile: 44 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMTB ... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble ordinaire.
  • Pour le repérage de grande ampleur de conducteurs et de câbles de diamètre > 7 mm
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829402
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551458
Poids par pièce (hors emballage) 10,760 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer