Codering voor klemmen - UCT2-TM 5/6 CUS - 0829250

De afbeelding toont de variant UCT2-TM 5/6

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,2 x 8,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingen UCT2-TM 5/6 zijn geschikt voor klemmen van Wago
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829250
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 130 (C-5-2013)
GTIN 4046356609951
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,400 g
Douanetariefnummer 49119900