Apparatencoderingen - UC-EMSP (50X30) CUS - 0829106

Apparatencoderingen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 50 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829106
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 236 (C-5-2013)
GTIN 4046356539630
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,400 g
Douanetariefnummer 49119900