Repère pour conducteur - UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS - 0829091

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,6 - 4,9 mm, surface utile: 12 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0829091
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 174 (C-5-2013)
GTIN 4046356538947
Poids par pièce (hors emballage) 13,490 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer