Adercoderingen - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT CUS - 0829087

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,9-3,6 mm, schrijfvlak: 21 x 4,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829087
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538909
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,100 g
Douanetariefnummer 49119900