Kabelcodering - US-WMT (10X4) YE - 0828952

Kabelcodering, kaart, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 0,6-7 mm, schrijfvlak: 10 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
  • de voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
  • gecodeerde insteekstroken worden eenvoudig in de hulzen geschoven. Hierdoor is de codering beschermd tegen vuil
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828952
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356559768
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,510 g
Douanetariefnummer 39204910