Apparatencoderingen - US-EMSP (75,6X54) SR - 0828930

De afbeelding toont de witte variant

Apparatencoderingen, kaart, zilver, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 75,6 x 54 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828930
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559706
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,350 g
Douanetariefnummer 39269092