Apparatencoderingen - US-EMSP (50X30) YE - 0828927

De afbeelding toont de variant US-EMSP (75,6x54)

Apparatencoderingen, kaart, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 50 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828927
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,860 g
Douanetariefnummer 39269092