Adercoderingshuls - SD-WMS 5 (NEUTRAL) - 0828900

Adercoderingshuls, wit: cijfers, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 2,5-5 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de levering vindt plaats als losse hulzen in een zak
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828900
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 182 (CL2-2011)
GTIN 4046356420679
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,050 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst SE (Zweden)