Etiquette en plastique - US-EMLP (100X60) - 0828807

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828807
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559171
Poids par pièce (hors emballage) 15,830 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer