Repères pour blocs de jonction - UCT-TMF 8 YE - 0828749

Repères pour blocs de jonction, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,4 x 4,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-TMF ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées et plates.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0828749
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356523615
Poids par pièce (hors emballage) 10,860 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer