Coderingsstroken - SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - 0828497

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsstroken, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 12,5 mm, schrijfvlak: eindeloos x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828497
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356512688
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,940 g
Douanetariefnummer 49119900