Codering voor klemmen - UC1-TMF 8 GN - 0828218

Codering voor klemmen, mat, groen, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 8 mm, schrijfvlak: 7,65 x 5,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip en Klemsan
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828218
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 165 (C-3-2017)
GTIN 4046356480475
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)