Repères pour blocs de jonction - UC1-TM 6 OG - 0828191

Repères pour blocs de jonction, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 5,55 x 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC1-TM ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Conta-Clip et Klemsan.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828191
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356480376
Poids par pièce (hors emballage) 11,740 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer