Adercoderingen - UC-WMC 1,9 (15X4) - 0828004

Adercoderingen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 1,2 - 1,9 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • montage met één hand
  • montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828004
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 202 (C-3-2017)
GTIN 4046356471459
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,600 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)