Adercoderingen - UC-WMCO 4,9 (12X5) - 0827733

Adercoderingen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 3,6-4,9 mm, schrijfvlak: 12 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827733
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445610
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,460 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)