Adercoderingen - UC-WMCO 2,1 (12X3) RD - 0827540

Adercoderingen, mat, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,6-2,1 mm, schrijfvlak: 12 x 3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • stevige bevestiging, ook bij trillingen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827540
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440264
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,200 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)