Porte-repère - CARRIER-WMT 16 (18X4,2) - 0827416

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8-16 mm, surface utile: 18 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0827416
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435758
Poids par pièce (hors emballage) 1,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer