Adercoderingen - UC-WMC 5,6 (30X8) RD CUS - 0827016

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 5,6 mm, schrijfvlak: 30 x 8 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 6

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827016
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 169 (C-5-2013)
GTIN 4046356478847
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,690 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)