Adercoderingen - UC-WMC 5,6 (23X8) GN CUS - 0827007

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 4,2 - 5,6 mm, schrijfvlak: 23 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827007
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 168 (C-5-2013)
GTIN 4046356476355
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,900 g
Douanetariefnummer 49119900